ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

インクタンク BCI-380XL 文字ブラック

インクタンク BCI-380XL 文字ブラック BCI-380XLPGBK
通常単価(税別)
3,143
税込単価
3,457
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・対応機種:PIXUS TS8130/TS6130/TR8530/TR7530・種別:純正...

詳細を確認

型番:

BCI-380XLPGBK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BCI-380XLPGBKの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番対応機種種別入数JANコード
BCI-380XLPGBKPIXUS TS8130/TS6130/TR8530/TR7530純正1個4549292097566

型番リスト

表示件数
型番
BCI-380XLPGBK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,143
( 3,457 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:PIXUS TS8130/TS6130/TR8530/TR7530
・種別:純正
・入数:1個
・JANコード:4549292097566

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インクタンク BCI-380XL 文字ブラックの型番BCI-380XLPGBKのページです。 型番BCI-380XLPGBKに関する仕様情報を記載しております。
インクタンク BCI-380XL 文字ブラックのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
文書印刷
4
満足度:4.0
どうしても純正インクは高いので、 大容量で少しでも割安になるのはありがたい。
0人が参考にしています。
事務用品
5
満足度:5.0
現場のトナー補充用として購入しました すぐになくなるので予備を1個必ずもっています
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インクタンク BCI-380XL 文字ブラック
インクタンク BCI-381+380/6MP
インクタンク BCI-381+380/5MP
インクタンク BCI-19 ブラック
インクタンク BCI-9BK ブラック
インクタンク 大容量 PGI-1300XL ブラック
メーカーCANONCANONCANONCANONCANONCANON
通常価格3,14311,9459,9702,0981,9954,680
通常出荷日1日目2日目1日目1日目5日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト