17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

インクカートリッジ 4色パック LC3119-4PK

通常単価(税別)
13,717
税込単価
15,089
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・対応機種:MFC-J6980CDW/J6580CDW・種別:純正 ※全色顔料 但し、マゼ...

詳細を確認

    型番:

    LC3119-4PK
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    LC3119-4PKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LC3119-4PK
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,717
    ( 15,089 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・対応機種:MFC-J6980CDW/J6580CDW
    ・種別:純正 ※全色顔料 但し、マゼンタには一部染料が含まれています。
    ・入数:1個
    ・JANコード:4977766769495

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    インクカートリッジ 4色パック LC3119-4PKの型番LC3119-4PKのページです。 型番LC3119-4PKに関する仕様情報を記載しております。
    インクカートリッジ 4色パック LC3119-4PKのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    プリンターインク
    5
    満足度:5.0
    純正品ですので何の問題もありません。 以前の製品(LC16シリーズ)より、印刷もスピードも良くなり、満足です。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    インクカートリッジ 4色パック LC3119-4PK
    インクカートリッジ 4色パック LC3117-4PK
    インクカートリッジ  4色パック
    インクカートリッジ 4色パック 種別:純正 LC17-4PK
    インクカートリッジ 4色パック 種別:純正 LC113-4PK
    インクカートリッジ 4色パック 種別:純正 LC213-4PK
    メーカーBROTHERBROTHERBROTHERBROTHERBROTHERBROTHER
    通常価格13,7176,61011,19712,4666,9405,604
    通常出荷日3日目5日目3日目5日目1日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト