ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

きれいにはがせるエコノミーラベル 100枚入 4面【100個入り】

きれいにはがせるエコノミーラベル 100枚入 4面 ELH003
通常単価(税別)
4,3003,678
税込単価
4,7304,046
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・しっかり貼れてきれいに剥がせる再剥離タイプ・再利用したいものや一時的に貼りたいものに便利です...

詳細を確認

型番:

ELH003
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

ELH003の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番規格1片寸法紙種総紙厚入数JANコード
ELH003A4判4面縦148.5×横105mm上質紙0.19mm100冊4902668606814

型番リスト

表示件数
型番
ELH003
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,3003,678
( 4,046 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・しっかり貼れてきれいに剥がせる再剥離タイプ
・再利用したいものや一時的に貼りたいものに便利です
【商品仕様】
・規格:A4判4面
・1片寸法:縦148.5×横105mm
・紙種:上質紙
・総紙厚:0.19mm
・入数:100冊
・JANコード:4902668606814

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

きれいにはがせるエコノミーラベル 100枚入 4面の型番ELH003のページです。 型番ELH003に関する仕様情報を記載しております。
きれいにはがせるエコノミーラベル 100枚入 4面のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
きれいにはがせるエコノミーラベル 100枚入 4面
きれいにはがせるエコノミーラベル 100枚入 44面
きれいにはがせるエコノミーラベル 100枚入 24面四辺余白
エコノミーラベル 21面
レーザープリンタラベル A4 4面 100シート入
ラベルシール〈プリンタ兼用〉 マット紙 100枚入 A4判20面
メーカーヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴエーワンエーワン
通常価格4,3003,0023,0023,1044,3674,580
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト