17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

きれいにはがせるエコノミーラベル 100枚入 24面四辺余白【100個入り】

通常単価(税別)
3,002
税込単価
3,302
通常出荷日:1日目

【特長】・しっかり貼れてきれいに剥がせる再剥離タイプ・再利用したいものや一時的に貼りたいものに便利です...

詳細を確認

    型番:

    ELH012
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    ELH012の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ELH012
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,002
    ( 3,302 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・しっかり貼れてきれいに剥がせる再剥離タイプ
    ・再利用したいものや一時的に貼りたいものに便利です
    【商品仕様】
    ・規格:A4判24面
    ・1片寸法:縦33.9×横66mm
    ・紙種:上質紙
    ・総紙厚:0.19mm
    ・入数:100冊
    ・JANコード:4902668606876

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    きれいにはがせるエコノミーラベル 100枚入 24面四辺余白の型番ELH012のページです。 型番ELH012に関する仕様情報を記載しております。
    きれいにはがせるエコノミーラベル 100枚入 24面四辺余白のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    きれいにはがせるエコノミーラベル 100枚入 24面四辺余白
    きれいにはがせるエコノミーラベル 100枚入 4面
    きれいにはがせるエコノミーラベル 100枚入 44面
    ラベルシール[インクジェット] A4 四辺余白付
    ラベルシール[レーザープリンタ] A4 四辺余白付 角丸
    マルチプリンタラベル24面上下余白100
    メーカーヒサゴヒサゴヒサゴエーワンエーワンエーワン
    通常価格3,0024,3003,002985 -1,442 -4,580
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目〜6日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト