17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

伝票用紙 A4判 3分割6穴 白紙タイプ 500枚×5冊【5個入り】

通常単価(税別)
12,43611,638
税込単価
13,68012,802
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・キレイに切り離せるマイクロミシン目入り【商品仕様】・規格:A4判3面白紙・1片寸法:縦99×...

詳細を確認

    ご注意

    • 製紙会社の都合により、価格改定される場合があります。

    型番:

    KDS-3H
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (5個入り)

    KDS-3Hの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KDS-3H
    最小発注数量
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,43611,638
    ( 12,802 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・キレイに切り離せるマイクロミシン目入り
    【商品仕様】
    ・規格:A4判3面白紙
    ・1片寸法:縦99×横210mm
    ・穴数:6穴
    ・穴間隔:80mm
    ・紙厚:0.088mm
    ・入数:500×5箱
    ・JANコード:4536890816088

    ご注意

    • 製紙会社の都合により、価格改定される場合があります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    伝票用紙 A4判 3分割6穴 白紙タイプ 500枚×5冊の型番KDS-3Hのページです。 型番KDS-3Hに関する仕様情報を記載しております。
    伝票用紙 A4判 3分割6穴 白紙タイプ 500枚×5冊のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    伝票用紙 A4判 3分割6穴 白紙タイプ 500枚×5冊
    伝票用紙 A4判 2分割4穴 白紙タイプ 500枚×5冊
    ラベルシール〈プリンタ兼用〉 マット紙 100枚入 A4判6面
    写真用紙<光沢> A4判 100枚
    写真用紙クリスピア<高光沢>L判/2L判/四切/A2/A3/A3ノビ/A4/KGサイズ
    写真用紙<絹目調> A3判
    メーカーアジア原紙アジア原紙エーワンEPSONEPSONEPSON
    通常価格12,43612,0004,5804,9641,130 -5,624
    通常出荷日5日目5日目1日目1日目7日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト