ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

コピー用紙 プレミアムホワイト A4【5個入り】

コピー用紙 プレミアムホワイト A4 PPCKA4
通常単価(税別)
3,863
税込単価
4,249
通常出荷日:1日目

【特長】・カラー印刷が映える色鮮やかな美白紙。【仕様】・サイズ:A4・坪量:68g/m2・四六判換算:...

詳細を確認

型番:

PPCKA4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

PPCKA4の仕様・寸法情報

商品情報

商品仕様

【型番:PPCKA4】
・サイズ:A4
・坪量:68g/m2
・四六判換算:58.5kg
・紙厚:0.090mm
・植林木使用
・ISO白色度:約98%
・JANコード:4901470087217

型番リスト

表示件数
型番
PPCKA4
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,863
( 4,249 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラー印刷が映える色鮮やかな美白紙。
【仕様】
・サイズ:A4
・坪量:68g/m2
・四六判換算:58.5kg
・紙厚:0.090mm
・植林木使用
・ISO白色度:約98%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コピー用紙 プレミアムホワイト A4の型番PPCKA4のページです。 型番PPCKA4に関する仕様情報を記載しております。
コピー用紙 プレミアムホワイト A4のレビュー
5平均満足度:5.08件のレビュー
図面用
5
満足度:5.0
図面の出力用紙、コピーに使用しました。 安価ですが必要十分です。
0人が参考にしています。
図面の印刷
5
満足度:5.0
白色度が98%とかなり白く気に入りました。 値段は白色度80%のものより少し高めですが、1枚あたりにすれば0.2円ほどな...もっと読む
0人が参考にしています。
インクジェット・FAX用
5
満足度:5.0
白色度も良く、プリンター、FAXとも問題なく使用できます。 現状、一番使いやすいです
0人が参考にしています。
プリント用紙 コピー用紙
5
満足度:5.0
プリント用紙、コピー用紙として使用。にじむ事もなく使用できています。
0人が参考にしています。
プリント用紙
5
満足度:5.0
プリント用紙として使用。レーザープリンターでの使用をしていますが、問題はありません。コピー用紙としても使用。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
コピー用紙 プレミアムホワイト A5
ハイパーレーザーコピー A4 100g
ハイパーレーザーコピー A3判 ホワイト(HP601)
ハイパーレーザーコピー A3判 ホワイト(HP604)
バイオトップカラー A4判 250枚入 160g/㎡ ブルー
メーカーキョクトウ・アソシエイツキョクトウ・アソシエイツ伊東屋伊東屋伊東屋伊東屋
通常価格3,8635,8606,76310,40012,3554,256
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コピー用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト