ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ラベルライター ピータッチ PT-P300BT

ラベルライター ピータッチ PT-P300BT PT-P300BT
通常単価(税別)
10,9217,760
税込単価
12,0138,536
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・スマホでラベルを手軽に作成【商品仕様】・外寸:幅115×奥61×高115mm・質量:約380...

詳細を確認
  • 専用アプリ「P-touch Design&Print」(無料)をご使用ください。TZeテープ専用です。最新の対応OSの詳細は、メーカーHPをご参照ください。

型番:

PT-P300BT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PT-P300BTの仕様・寸法情報

商品情報

外観図

仕様

型番リスト

表示件数
型番
PT-P300BT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,9217,760
( 8,536 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スマホでラベルを手軽に作成
【商品仕様】
・外寸:幅115×奥61×高115mm
・質量:約380g(本体のみ)
・対応OS:Android,iOS
・電源:ACアダプタ(AD-24ES)(別売),又は単4アルカリ電池6本(別売),又は単4ニッケル水素充電池6本(別売)
・対応テープ幅:3.5?12mm
・お試し12mm幅TZeテープ2本付
・入数:1台
・JANコード:4977766760768

ご注意

  • 専用アプリ「P-touch Design&Print」(無料)をご使用ください。TZeテープ専用です。最新の対応OSの詳細は、メーカーHPをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラベルライター ピータッチ PT-P300BTの型番PT-P300BTのページです。 型番PT-P300BTに関する仕様情報を記載しております。
ラベルライター ピータッチ PT-P300BTのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
社内用
5
満足度:5.0
スマホからデータが遅れて使用しやすい。種類も豊富でよかった。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラベルライター ピータッチ PT-P300BT
ビーポップ CM-300 2
3.5~24mm ラベルライター(ネームランドイーマ)
ネームランド KL-G2 3.5~24mm
ラベルライター「テプラ」PRO SR-R560
3.5-46mm ネームランド(ラベルライター)
メーカーBROTHERマックス(文具)エスコエスコキングジムエスコ
通常価格10,921253,57718,65017,42916,78331,194
通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト