17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

屋外対応グリーンレーザーポインター

通常単価(税別)
13,903
税込単価
15,293
通常出荷日:3日目

【特長】【商品仕様】・到達距離:約200m以内・外寸(mm):径15×長165・質量:70g(電池含む...

詳細を確認

    型番:

    UC-WRX5
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    UC-WRX5の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    UC-WRX5
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,903
    ( 15,293 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    【商品仕様】
    ・到達距離:約200m以内
    ・外寸(mm):径15×長165
    ・質量:70g(電池含む)
    ・波長(nm):515
    ・レーザー出力:1mW未満
    ・ビーム径(点):3m先で約5mm
    ・使用電池:単4アルカリ乾電池2本
    ・電池寿命:連続約2時間
    ・レーザー色:緑
    ・消費生活用製品安全法適合
    ・材質:アルミニウム,ラバー
    ・ストラップホルダー取付け用穴あり
    ・入数:1本
    ・JANコード:4580493240115

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    屋外対応グリーンレーザーポインターの型番UC-WRX5のページです。 型番UC-WRX5に関する仕様情報を記載しております。
    屋外対応グリーンレーザーポインターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    屋外対応グリーンレーザーポインター
    レーザーポインター
    グリーンレーザーポインターGLP100N
    緑色レーザーポインター
    レーザーポインターRX-8N
    サクラ レーザーポインター RX-11G
    メーカーテージーアズワンテージー日本システムスサクラクレパスサクラクレパス
    通常価格13,90343,32011,04621,6006,93111,800
    通常出荷日3日目10日目1日目在庫品1日目2日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    プロジェクターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト