ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ニッポー タイムレコーダー タイムボーイ8プラス |
|
ミスミ 布テープ「NTPE」【30個入り】 |
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |

【特長】
・必要な機能や勤怠管理方法で探すタイムレコーダー選び
・機能充実のコンパクト設計
【商品仕様】
・印字色:黒1色
・外寸:幅140×奥99×高202mm
・質量:1.6kg
・集計処理人数:60名
・打刻のみ:150名
・印字回数:4回(UDカード使用時2回)
・保証期間:3年
・機能:徹夜対応,インクリボン残量表示,毎日計算,毎月集計
・使用カード:ER-Sカード,ER-UDカード
・インクリボン(ER-IR103),壁掛けネジ2個付
・入数:1台
・JANコード:4902870812980

マックス(文具)
タイムレコーダ ER-110SU ブラック

セイコープレシジョン
タイムレコーダー(時間集計タイプ)

マックス(文具)
タイムレコーダ ER-110SUW ホワイト
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サクラクレパス
レーザーポインターRX-8N
0通常価格(税別):6,931円

エーワン
ラベルシール(インクジェット・レーザープリンタ兼用) キレイにはがせるタイプ
1通常価格(税別):760円~

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"用 ドラム式丸チューブ
0通常価格(税別):5,442円~

アイリスオーヤマ
ラミネートフィルム(100μm)
5通常価格(税別):8,276円

トラスコ中山
ワークチェア WC-20
5通常価格(税別):11,503円~

LIHIT LAB
机上台 幅390mm 黒
4.7通常価格(税別):2,659円

アイリスオーヤマ
ラミネートフィルム
4.6通常価格(税別):259円

トラスコ中山
ヒッカケ棒
4通常価格(税別):2,137円~

マックス(文具)
床用保護シート SL-L100 フロア
4通常価格(税別):15,940円