17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイムレコーダ ER-110SU ブラック ER90720

タイムレコーダ ER-110SU ブラック

通常単価(税別)
47,200
税込単価
51,920
通常出荷日:5日目

【特長】・必要な機能や勤怠管理方法で探すタイムレコーダー選び・機能充実のコンパクト設計【商品仕様】・印...

詳細を確認

    型番:

    ER90720
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    ER90720の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ER90720
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    47,200
    ( 51,920 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・必要な機能や勤怠管理方法で探すタイムレコーダー選び
    ・機能充実のコンパクト設計
    【商品仕様】
    ・印字色:黒1色
    ・外寸:幅140×奥99×高202mm
    ・質量:1.6kg
    ・集計処理人数:60名
    ・打刻のみ:150名
    ・印字回数:4回(UDカード使用時2回)
    ・保証期間:3年
    ・機能:徹夜対応,インクリボン残量表示,毎日計算,毎月集計
    ・使用カード:ER-Sカード,ER-UDカード
    ・インクリボン(ER-IR103),壁掛けネジ2個付
    ・入数:1台
    ・JANコード:4902870813000

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    タイムレコーダ ER-110SU ブラックの型番ER90720のページです。 型番ER90720に関する仕様情報を記載しております。
    タイムレコーダ ER-110SU ブラックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タイムレコーダ ER-110SU ブラック
    タイムレコーダ ER-110SUW ブラック
    タイムレコーダ ER-110SU ホワイト
    タイムレコーダ ER-110SUW ホワイト
    タイムレコーダ ER-80SU ホワイト
    タイムレコーダ ER-60SU ホワイト
    メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
    通常価格47,20050,18647,20056,94046,87037,188
    通常出荷日5日目5日目5日目1日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    タイムレコーダーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト