17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電話台 ステンレス丸脚 ナチュラル

通常単価(税別)
15,491
税込単価
17,040
通常出荷日:19日目

【特長】・タイムレコーダーや電話のほか、花台など幅広く活躍・オフィスの雰囲気に合わせて選べる3タイプを...

詳細を確認

    型番:

    TL-S40NA
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TL-S40NAの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TL-S40NA
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,491
    ( 17,040 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・タイムレコーダーや電話のほか、花台など幅広く活躍
    ・オフィスの雰囲気に合わせて選べる3タイプをご用意
    【商品仕様】
    ・外寸:幅400×奥400×高700mm
    ・質量:4.3kg
    ・耐荷重:10kg
    ・材質:天板/棚=パーチクルボード,脚=ステンレスクラッドパイプ
    ・入数:1台
    ・JANコード:4542883003250

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電話台 ステンレス丸脚 ナチュラルの型番TL-S40NAのページです。 型番TL-S40NAに関する仕様情報を記載しております。
    電話台 ステンレス丸脚 ナチュラルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電話台 ステンレス丸脚 ナチュラル
    電話台 ステンレス丸脚 ダークオーク
    ID・ICカード専用バッジラック 20S
    タイムレコーダー NTR-2800
    タイムレコーダ ER-60SU ホワイト
    タイムレコーダ ER-80SU ホワイト
    メーカーエヌケイエヌケイアマノニッポーマックス(文具)マックス(文具)
    通常価格15,49117,7604,62853,04637,18846,870
    通常出荷日19日目19日目3日目1日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    タイムレコーダーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト