17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

勤怠管理ソフト付タイムレコーダーTimeP@CK-iCⅣCL

通常単価(税別)
141,201
税込単価
155,321
通常出荷日:5日目

【特長】・ICカードでスマートに出退勤を管理・タッチパネル式で操作は簡単・最大6回までの打刻が可能です...

詳細を確認

    ご注意

    • 最新の対応OSの詳細は、メーカーHPをご参照ください。

    型番:

    2607601
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    2607601の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2607601
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    141,201
    ( 155,321 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ICカードでスマートに出退勤を管理
    ・タッチパネル式で操作は簡単
    ・最大6回までの打刻が可能です
    【商品仕様】
    ・外寸:幅94×奥143×高57mm
    ・質量:0.3kg
    ・集計処理人数:制限なし(推奨300名まで)
    ・記録回数:最大6回
    ・保証期間:1年
    ・機能:時給計算,徹夜対応,PC連動,給与ソフト連携,毎日計算,毎月集計,microSDカード対応,有線LAN/無線LAN対応,複数締日対応,社員証作成
    ・最大99シフト
    ・使用カード:iC P@CKカード
    ・勤怠管理ソフト「サッと勤怠with」,iC P@CKカード5枚,USBケーブル(3m),社員証ラベル12枚分
    ・対応OS:Windows 10/8.1/8/7(SP1以降)
    ・入数:1台
    ・JANコード:4946267212427

    ご注意

    • 最新の対応OSの詳細は、メーカーHPをご参照ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    勤怠管理ソフト付タイムレコーダーTimeP@CK-iCⅣCLの型番2607601のページです。 型番2607601に関する仕様情報を記載しております。
    勤怠管理ソフト付タイムレコーダーTimeP@CK-iCⅣCLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    勤怠管理ソフト付タイムレコーダーTimeP@CK-iCⅣCL
    集計ソフト付タイムレコーダー TiMeP@CK-iC4CL(無線LAN対応)
    勤怠管理ソフト付タイムレコーダー Time P@ckⅢ-150WL(Bluetooth対応)
    勤怠管理ソフト付タイムレコーダー Time P@ckIII-100(時間集計・編集タイプ)
    電子タイムレコーダー
    ID・ICカード専用バッジラック 20S
    メーカーアマノアマノアマノアマノアマノアマノ
    通常価格141,2016,650 -130,74390,10079,830 -4,628
    通常出荷日5日目1日目8日目1日目6日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    タイムレコーダーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト