ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・ソフトタッチで細かな所も素早く処理
【商品仕様】
・電源:アダプタ式(AC)
・全長:130mm
・付属品:ACアダプタ・替えゴム4種各5本・ホルダー2個
・材質:ABS樹脂
・入数:1個
・JANコード:4901881022265


サクラクレパス
インク用消しゴム

スリーエムジャパン
マスキングテープ 243J PLUS
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

ANEX
アネックス 手芸用精密ハサミ
0通常価格(税別):1,350円~

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~

オート
強力マグネットフック(回転式タイプ) 耐荷重 10kg
0通常価格(税別):1,400円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):700円~

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,300円

日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
5通常価格(税別):663円~