ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

撥水プロテクト封筒 長3 1000枚入 Lシーム

撥水プロテクト封筒 長3 1000枚入 Lシーム 535
通常単価(税別)
13,43611,435
税込単価
14,78012,579
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特長】・はっ水効果と透け防止で、大切な情報守る・内容物を水から守るはっ水加工・中身が透けにくい特殊加...

詳細を確認

型番:

535
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

535の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
535
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,43611,435
( 12,579 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はっ水効果と透け防止で、大切な情報守る
・内容物を水から守るはっ水加工
・中身が透けにくい特殊加工
・印刷が可能なので経済的です
【商品仕様】
・規格:長3/〒枠付
・サイズ:縦235×横120mm
・紙厚:85g/m2
・材質:はっ水紙
・仕様:Lシーム
・入数:1000箱
・JANコード:4972923535005

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

撥水プロテクト封筒 長3 1000枚入 Lシームの型番535のページです。 型番535に関する仕様情報を記載しております。
撥水プロテクト封筒 長3 1000枚入 Lシームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
撥水プロテクト封筒 長3 1000枚入 Lシーム
撥水プロテクト封筒 長3 セロ窓 1000枚入 Lシーム
撥水プロテクト封筒 角2 500枚入 Lシーム
ワンタッチクラフト封筒 70g サイド貼長3枠付1000枚入
マド付封筒 80g 長3 グレー 100枚入
ハーフトーン封筒 角2 100枚×5 Lシーム
メーカー高春堂高春堂高春堂寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業高春堂
通常価格13,43615,12918,2847,6801,86013,682
通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト