ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

長3ハーフトーングレー80g 100枚【10個入り】

長3ハーフトーングレー80g 100枚 5791
通常単価(税別)
11,6428,272
税込単価
12,8069,099
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・まとめ買いに便利な500枚入と1000枚入・開けても汚れないビニール個装【商品仕様】・規格:...

詳細を確認

型番:

5791
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

5791の仕様・寸法情報

商品情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
5791
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,6428,272
( 9,099 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・まとめ買いに便利な500枚入と1000枚入
・開けても汚れないビニール個装
【商品仕様】
・規格:長3/〒枠付
・サイズ:縦235×横120mm
・紙厚:80g/m2
・材質:カラークラフト紙
・仕様:Lシーム
・入数:100×10パックパック
・JANコード:4972923579108

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

長3ハーフトーングレー80g 100枚の型番5791のページです。 型番5791に関する仕様情報を記載しております。
長3ハーフトーングレー80g 100枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長3ハーフトーングレー80g 100枚
マド付封筒 80g 長3 グレー 100枚入
マド付封筒 長3 80gハーフトーンカラーブルー
ワンタッチクラフト封筒 70g サイド貼長3枠付1000枚入
撥水プロテクト封筒 長3 1000枚入 Lシーム
撥水プロテクト封筒 長3 セロ窓 1000枚入 Lシーム
メーカー高春堂寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業高春堂高春堂
通常価格11,6421,86013,7927,68013,43615,129
通常出荷日1日目1日目1日目1日目9日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト