17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハーフトーン封筒 角2 100枚×5 Lシーム

ハーフトーン封筒 角2 100枚×5 Lシーム【5個入り】

通常単価(税別)
13,682特別価格
税込単価
15,050特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~19日目

【特長】・まとめ買いに便利な500枚入・開けても汚れないビニール個装

  • 仕様1
    ・まとめ買いに便利な500枚入と1000枚入・開けても汚れないビニール個装・規格:角2・サイズ:縦332×横240mm

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

7851【特長】
・まとめ買いに便利な500枚入と1000枚入
・開けても汚れないビニール個装
【商品仕様】
・規格:角2
・サイズ:縦332×横240mm
・紙厚:100g/m2
・材質:カラークラフト紙
・仕様:Lシーム
・入数:100×5パック箱
・JANコード:4972923785103
7871【特長】
・まとめ買いに便利な500枚入と1000枚入
・開けても汚れないビニール個装
【商品仕様】
・規格:角2
・サイズ:縦332×横240mm
・紙厚:100g/m2
・材質:カラークラフト紙
・仕様:Lシーム
・入数:100×5パック箱
・JANコード:4972923787107
7891【特長】
・まとめ買いに便利な500枚入と1000枚入
・開けても汚れないビニール個装
【商品仕様】
・規格:角2
・サイズ:縦332×横240mm
・紙厚:100g/m2
・材質:カラークラフト紙
・仕様:Lシーム
・入数:100×5パック箱
・JANコード:4972923789101

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 9日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

仕様2

最小発注数量
・紙厚:100g/m2・材質:カラークラフト紙・仕様:Lシーム・入数:100×5パック箱・JANコード:4972923785103
1パック

5個入り

・紙厚:100g/m2・材質:カラークラフト紙・仕様:Lシーム・入数:100×5パック箱・JANコード:4972923787107
1パック

5個入り

・紙厚:100g/m2・材質:カラークラフト紙・仕様:Lシーム・入数:100×5パック箱・JANコード:4972923789101
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,68212,807
( 14,088 )
19日目
13,68212,424
( 13,666 )
9日目
13,68212,424
( 13,666 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・まとめ買いに便利な500枚入
・開けても汚れないビニール個装

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハーフトーン封筒 角2 100枚×5 Lシームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハーフトーン封筒 角2 100枚×5 Lシーム
ハーフトーン封筒 角2 グリーン 100枚×5 Lシーム
ハーフトーン封筒 角2 クリーム 100枚×5 Lシーム
撥水プロテクト封筒 角2 500枚入 Lシーム
撥水プロテクト封筒 長3 1000枚入 Lシーム
クラフト封筒 角2 85g テープ付 500枚
メーカー高春堂高春堂高春堂高春堂高春堂クラウン
通常価格13,68213,68213,68218,28413,4367,185
通常出荷日1日目〜9日目1日目1日目9日目1日目
仕様1・まとめ買いに便利な500枚入と1000枚入・開けても汚れないビニール個装・規格:角2・サイズ:縦332×横240mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト