17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハーフトーン封筒 角2 クリーム 100枚×5 Lシーム 7841

ハーフトーン封筒 角2 クリーム 100枚×5 Lシーム【5個入り】

通常単価(税別)
13,68212,807
税込単価
15,05014,088
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・まとめ買いに便利な500枚入と1000枚入・開けても汚れないビニール個装【商品仕様】・規格:...

詳細を確認

    型番:

    7841
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (5個入り)

    7841の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    7841
    最小発注数量
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,68212,807
    ( 14,088 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・まとめ買いに便利な500枚入と1000枚入
    ・開けても汚れないビニール個装
    【商品仕様】
    ・規格:角2
    ・サイズ:縦332×横240mm
    ・紙厚:100g/m2
    ・材質:カラークラフト紙
    ・仕様:Lシーム
    ・入数:100×5パック箱
    ・JANコード:4972923784106

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ハーフトーン封筒 角2 クリーム 100枚×5 Lシームの型番7841のページです。 型番7841に関する仕様情報を記載しております。
    ハーフトーン封筒 角2 クリーム 100枚×5 Lシームのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハーフトーン封筒 角2 クリーム 100枚×5 Lシーム
    ハーフトーン封筒 角2 100枚×5 Lシーム
    ハーフトーン封筒 角2 グリーン 100枚×5 Lシーム
    撥水プロテクト封筒 角2 500枚入 Lシーム
    撥水プロテクト封筒 長3 1000枚入 Lシーム
    クラフト封筒 角2 85g テープ付 500枚
    メーカー高春堂高春堂高春堂高春堂高春堂クラウン
    通常価格13,68213,68213,68218,28413,4367,185
    通常出荷日1日目1日目〜9日目1日目9日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト