ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ソフトカードケース 軟質塩ビ製 B5

ソフトカードケース 軟質塩ビ製 B5 CR-SCB5N-T
通常単価(税別)
176
税込単価
194
通常出荷日:3日目

【特長】・しなやかで出し入れしやすいソフトタイプ・一時的な書類保存や部署間の書類のやりとりに便利・1枚...

詳細を確認

型番:

CR-SCB5N-T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-SCB5N-Tの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CR-SCB5N-T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
176
( 194 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・しなやかで出し入れしやすいソフトタイプ
・一時的な書類保存や部署間の書類のやりとりに便利
・1枚ずつPP製の袋に入っています
【商品仕様】
・規格:B5判
・内寸:縦187×横263mm
・外寸:縦189×横267mm
・厚:0.38mm
・材質:軟質塩ビ
・入数:1枚
・JANコード:4953349003576

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソフトカードケース 軟質塩ビ製 B5の型番CR-SCB5N-Tのページです。 型番CR-SCB5N-Tに関する仕様情報を記載しております。
ソフトカードケース 軟質塩ビ製 B5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフトカードケース 軟質塩ビ製 B5
ソフトカードケース 軟質塩ビ製 A6
クリヤーケース・スモーキィ B5・B6サイズ
バッグインバッグ A5 橙
マグネットカードケース MCARD-A5G
sedia クリップファイル 発泡美人 A5-E レッド
メーカークラウンクラウンLIHIT LABLIHIT LABマグエックスセキセイ
通常価格17686306 -880568581
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト