ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
コレクト 印箱 錠付 木製 大 |
|
シヤチハタ ネーム9 既製 橋本 |
|
エスコ ごみ袋(マチ付/150・200L)【1~10個入り】 |

【特長】
・選び抜かれた上質な印材と丹念な作り
・適度な重量感があり捺しやすく、耐久性に優れ、印鑑の材質に適しています
【商品仕様】
・種類:実印
・寸法:16.5mm丸
・材質:チタン
・入数:1本
・JANコード:4962422285402
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シヤチハタ
スタンプインキ 大 黒
0通常価格(税別):1,629円

サンビー
テクノタッチ回転印 特大号6連
0通常価格(税別):10,724円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

ANEX
アネックス 手芸用精密ハサミ
0通常価格(税別):1,350円~

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~

オート
強力マグネットフック(回転式タイプ) 耐荷重 10kg
0通常価格(税別):1,400円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):700円~