ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):6544円~
通常出荷日:在庫品1日目
アイリスオーヤマ
ダンボール
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
ステンレス浅型角バット
トラスコ中山
通常価格(税別):1830円~
通常出荷日:1日目 ~
セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック【100~300個入り】
通常価格(税別):227円~
通常出荷日:在庫品1日目
SUGICO
ステンレス深型組バット
SUGICO
通常価格(税別):920円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
布テープ(重梱包用)【30個入り】
通常価格(税別):10830円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
トラスコ中山 アルミ標準バット
トラスコ中山
通常価格(税別):507円~
通常出荷日:1日目 ~
セイニチ
ユニパック 厚み 0.08mm 透明【100個入り】
通常価格(税別):349円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1610円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
トラスコ中山 ステンレスKバット
トラスコ中山
通常価格(税別):758円~
通常出荷日:1日目 ~

| 型番 | 外寸 | 収納科目印数 | 1小間 | 入数 | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| BX-S1B | 幅147×奥104×高233mm | 96本 | 縦6.6×横31mm | 1台 | 4962422504053 |
【特長】
・大量の科目印をきれいに収納
・見やすく整頓でき、科目印や雑印の共有にも便利です
・仕切り板は自由に動かすことができます
【商品仕様】
・外寸:幅147×奥104×高233mm
・収納科目印数:96本
・1小間:縦6.6×横31mm
・入数:1台
・JANコード:4962422504053
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シヤチハタ
TATスタンプインキ 金属用N 大
0通常価格(税別):6,857円

エスコ
112x82x16mm 瞬乾スタンプ
0通常価格(税別):1,400円

日本緑十字社
超強力マグネットフック
5通常価格(税別):1,050円~

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

プラス
ダブルクリップ 大 CP-103 ブラック 100個
4.3通常価格(税別):2,433円

シルキー
非粘着ハサミ NEVANON(ネバノン) NBN
0通常価格(税別):3,060円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円