ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

名札用クリップ プラスチック製【10個入り】

名札用クリップ プラスチック製 NX-14-GY
通常単価(税別)
1,200
税込単価
1,320
通常出荷日:2日目

【特長】・横向きでも挟める、回転式クリップ【商品仕様】・材質:クリップ部=再生POM/再生ABS・入数...

詳細を確認

型番:

NX-14-GY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

NX-14-GYの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番材質入数JANコード
NX-14-GYクリップ部=再生POM/再生ABS10袋4970115560682

型番リスト

表示件数
型番
NX-14-GY
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,200
( 1,320 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・横向きでも挟める、回転式クリップ
【商品仕様】
・材質:クリップ部=再生POM/再生ABS
・入数:10袋
・JANコード:4970115560682

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

名札用クリップ プラスチック製の型番NX-14-GYのページです。 型番NX-14-GYに関する仕様情報を記載しております。
名札用クリップ プラスチック製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
名札用クリップ プラスチック製
名札用クリップ プラスチック製 安全ピン付 10個 灰
名札用プラバンドクリップ
名札用ケース ハードタイプ
リール付クリップ
クリップ付リール
メーカーオープン工業オープン工業西敬オープン工業トラスコ中山ソニック
通常価格1,2001,4001,0041,500350409
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト