ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スーパークリップ シルバー L 28個入【28個入り】

スーパークリップ シルバー L 28個入 SC-380L
通常単価(税別)
490
税込単価
539
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・規格:L・クリップ幅:13mm・綴じ枚数:約40枚・チャック袋入・材質:ステンレス・入数...

詳細を確認
  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。

型番:

SC-380L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (28個入り)

SC-380Lの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番規格クリップ幅綴じ枚数材質入数JANコード
SC-380LL13mm約40枚ステンレス28個4971516024261

型番リスト

表示件数
型番
SC-380L
最小発注数量
1パック

28個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
490
( 539 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:L
・クリップ幅:13mm
・綴じ枚数:約40枚
・チャック袋入
・材質:ステンレス
・入数:28個
・JANコード:4971516024261

ご注意

  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパークリップ シルバー L 28個入の型番SC-380Lのページです。 型番SC-380Lに関する仕様情報を記載しております。
スーパークリップ シルバー L 28個入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパークリップ シルバー L 28個入
クリッピーL 100個入 銀
目玉クリップ 小 100個入
山型クリップ 小 20個入
ステンレス目玉クリップ 小 20個入
マグネットクリップホールド サイズL
メーカーオート化学文房堂クラウンクラウンベロスプラス
通常価格4903,9853,0944,5004,100630
通常出荷日1日目8日目3日目3日目在庫品1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト