ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

EVOLTA NEO(エボルタ ネオ) アルカリ乾電池 単3形 100本パック

EVOLTA NEO(エボルタ ネオ) アルカリ乾電池 単3形 100本パック LR6NJN/100S
通常単価(税別)
13,55910,906
税込単価
14,91511,997
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・乾電池エボルタを超えた長持ち性能エボルタNEO・長期保管後の長持ち性能UP!液漏れ防止製法A...

詳細を確認

型番:

LR6NJN/100S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LR6NJN/100Sの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番形式入数JANコード
LR6NJN/100S単3形(1.5V)100箱4549077898708

型番リスト

表示件数
型番
LR6NJN/100S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,55910,906
( 11,997 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾電池エボルタを超えた長持ち性能エボルタNEO
・長期保管後の長持ち性能UP!液漏れ防止製法Ag+で安心性UP!
【商品仕様】
・形式:単3形(1.5V)
・入数:100箱
・JANコード:4549077898708

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

EVOLTA NEO(エボルタ ネオ) アルカリ乾電池 単3形 100本パックの型番LR6NJN/100Sのページです。 型番LR6NJN/100Sに関する仕様情報を記載しております。
EVOLTA NEO(エボルタ ネオ) アルカリ乾電池 単3形 100本パックのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
LEDライト
5
満足度:5.0
長時間にわたる点検で使用するLEDライトに使用していますが、安価製品に比べるとやはり持ちらが良いです。大量パックがあるの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EVOLTA NEO(エボルタ ネオ) アルカリ乾電池 単3形 100本パック
EVOLTA NEO(エボルタ ネオ) アルカリ乾電池 単4形 40本パック
EVOLTA NEO(エボルタ ネオ) アルカリ乾電池 単2形 2本パック
乾電池エボルタ 単1形 LR20EJ
アルカリ乾電池単4形
アルカリ乾電池 単3形 LR6XJ
メーカーパナソニック コンシューマーマーケティングパナソニック コンシューマーマーケティングパナソニック コンシューマーマーケティングエスコ東芝ライテックエスコ
通常価格13,5596,8445046,64532110,600
通常出荷日3日目3日目3日目2日目在庫品1日目2日目
よく一緒に購入される商品

乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト