17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スペースショット OA&オフィスクリーナー OA&オフィスクリーナ

スペースショット OA&オフィスクリーナー

通常単価(税別)
1,314
税込単価
1,445
通常出荷日:1日目

【特長】・拭き取るだけで汚れを除去【商品仕様】・容量:500ml・弱アルカリ性・入数:1本・JANコー...

詳細を確認

    ご注意

    • ニス(油性)塗りの木製家具や水で色落ちする物には使用しないでください。商品のデザインは変更されることがあります。

    型番:

    OA&オフィスクリーナ
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    OA&オフィスクリーナの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    OA&オフィスクリーナ
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,314
    ( 1,445 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・拭き取るだけで汚れを除去
    【商品仕様】
    ・容量:500ml
    ・弱アルカリ性
    ・入数:1本
    ・JANコード:4524569512171

    ご注意

    • ニス(油性)塗りの木製家具や水で色落ちする物には使用しないでください。商品のデザインは変更されることがあります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スペースショット OA&オフィスクリーナーの型番OA&オフィスクリーナのページです。 型番OA&オフィスクリーナに関する仕様情報を記載しております。
    スペースショット OA&オフィスクリーナーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スペースショット OA&オフィスクリーナー
    OAダストカバー
    OAタップ(ホコリ侵入防止用シャッター付)
    モバイルバッテリー Nano Power Bank 出力最大30W ブラック
    セキュリティ/プライバシーフィルター スタンダード(簡易パッケージ)タイプ
    1次元バーコードリーダー USBインターフェース仕様 3-4979-01
    メーカーマイツコーポレーションアズワンロアスANKERスリーエムジャパンアズワン
    通常価格1,3149,780 -3,589 -5,90013,68017,300
    通常出荷日1日目1日目1日目9日目6日目1日目

    OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト