17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンビネーションレンチ CW10・CW22

通常単価(税別)
2,265
税込単価
2,492
通常出荷日:1日目

【特長】・早回し仮締めはスパナ、本締めはめがねと1丁2役。・狭い箇所で使いやすくヘッドをさらにコンパク...

詳細を確認

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

CW22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

コンビネーションレンチ CW10・CW22 規格表

外形図

コンビネーションレンチ CW10・CW22 外形図

CW22の仕様・寸法情報

種類
コンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
304
オフセット角度(°)
15
二面幅寸法(mm)
22
単品・セット区分
単品
重量(g)
305

絞り込み条件

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CW22CW22

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
304
22
305
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,265
( 2,492 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・早回し仮締めはスパナ、本締めはめがねと1丁2役。
・狭い箇所で使いやすくヘッドをさらにコンパクト化。
・めがねは面接触タイプを採用、本締めに最適 ・柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化。
・大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンビネーションレンチ CW10・CW22の型番CW22のページです。 型番CW22に関する仕様情報を記載しております。
コンビネーションレンチ CW10・CW22のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビネーションレンチ CW10・CW22
コンビネーションレンチ(スパナ・メガネ)
ロングメカニックめがねレンチセット(45°× 10°)
ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44
コンビネーションレンチセット(9本組)30729
コンビネーションスパナ MS
メーカーロブテックストップ工業TONETONEシグネットTONE
通常価格2,265893 -8,750 -1,445 -6,6701,495
通常出荷日1日目在庫品1日目〜5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
種類コンビネーションコンビネーション両口めがね両口めがねコンビネーションコンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
オフセット角度(°)151545×1045×101515
単品・セット区分単品単品セット品単品セット品単品

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング