17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

長寿命点灯管

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

長寿命点灯管

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FG-1EL

2020年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。
・点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。
・長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化を実現します。
・適合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。
・可動電極の不純ガスを低減し、約3倍の長寿命を実現します。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
点灯管
種類
その他
口金
E17
寸法(mm)
外径:17
長さ(mm)
40
使用電圧(V)
100
質量(g)
9
平均点灯所要時間(秒)
3
作動回数(回)
18000
JANコード
4984824772175
適合
蛍光灯10・13・15・18・20・27・30形用 殺菌灯15・20形用、FCL15、FCL20/18、FCL30/28、FCL30/FDL13、FDL18、FDL27/FHL27/FL10、FL15、FL20SS/18、FL20S、FL30S/FML13、FML18、FML27/FPL13、FPL18、FPL27/GL-15、GL-20
セット内容
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト