17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電子点灯管

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電子点灯管

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FE1E/2P

2020年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・電子点灯管は蛍光灯の電極を予熱する回路と、安定器から常に一定電圧の高圧パルスをタイミングよく発生する回路を内蔵、一回の作動で蛍光灯がすぐに点灯します。
・電子回路で構成されているため長寿命です。
・適合放電管および器具ソケットに適合した品種をご使用ください。
・電子回路で部品が構成されているため、約10倍の長寿命を実現します。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
点灯管
種類
その他
口金
E形口金
寸法(mm)
外径:16.8
長さ(mm)
40
使用電圧(V)
100
質量(g)
8
平均点灯所要時間(秒)
1.2
作動回数(回)
60000
JANコード
4984824365339
適合
直管10・15・20・30形用、丸形15・20・30形用、スリム形27形用、ツイン9・13・18・27形用、FCL15、FCL20/18、FCL30/28、FCL30/FDL9、FDL13、FDL18、FDL27/FHL27/FL10、FL15、FL20SS/18、FL20S、FL30S/FML9、FML13、FML18、FML27/FPL9、FPL13、FPL18、FPL27
内容量
1パック(2個)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト