17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

低圧ナトリウム灯

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

低圧ナトリウム灯

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NX55

2020年09月に販売終了となりました。

代替品ございません

【特長】
・ナトリウム蒸気中の放電を利用した、やや輝度の低い放電灯です。
・人工光源の中ではランプの効率が高く、オレンジイエローの単色光のため物体がシャープに見え、煤煙中の透視性が優れています。
・トンネル照明などに使用されています。

ご注意

  • 必ず専用の安定器でご使用ください。周囲温度-20℃~+40℃の範囲でご使用ください。安定時間は約15分です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電球・ランプ
種類
その他
口金
BY22d
全光束(lm)
7600
寸法(mm)
外管径:51
長さ(mm)
415
種別
55形
定格寿命(h)
9000
使用電圧(V)
105
定格入力電流(A)
0.59
定格ランプ電力(W)
55
質量(g)
300

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト