17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイゴールド 効率本位形 両口金形 専用安定器点灯形(外部始動器形)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハイゴールド 効率本位形 両口金形 専用安定器点灯形(外部始動器形)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NHTD70/N

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・発光管にアルミナセラミックを使用し、内部にナトリウムアマルガム、キセノンを封入した高輝度放電灯です。
・発光管内のナトリウム蒸気圧を高くすることで、黄色味をおびた白色光を放ちます。
・高効率、長寿命、光束減退が少ないなど優れた特長があります。
・道路、スポーツ施設、屋内高天井などの用途に適しています。

ご注意

  • 必ず専用の安定器でご使用ください。両口金形の70形・150形は、それぞれスカイビーム両口金形70形・150形用の安定器でも使用できます。(※ただし、G型の安定器に限ります。電子式安定器では使用できません。)周囲温度-60℃〜+40℃の範囲でご使用ください。安定時間は約8分、再始動時間は約1分です。点灯方向は自由です。※ 両口金形用の安定器は瞬時再始動器具専用・一般型(150形)のみとなります。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電球・ランプ
種類
その他
口金
RX7s
全光束(lm)
6600
寸法(mm)
外管径:20
種別
70形 透明形
定格寿命(h)
18000
使用電圧(V)
95
色温度(K)
1900
平均演色評価数(Ra)
15
定格入力電流(A)
0.96
定格ランプ電力(W)
70

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト