17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチハロゲン灯 SC形 低温用HID器具用 Lタイプ・水銀灯安定器点灯形

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マルチハロゲン灯 SC形 低温用HID器具用 Lタイプ・水銀灯安定器点灯形

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

M100L/BUSC-T/N

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・スカンジウムとナトリウムの発光を利用した高効率形のマルチハロゲン灯です。
・水銀灯の約1.7倍の高効率(下向点灯形400形)で、高天井の店舗や、体育館・プールなどのスポーツ施設、工場などの高天井照明や、屋外の競技場・学校のグラウンドなどの投光照明に適しています。

ご注意

  • 低温用HID器具でご使用いただいているマルチハロゲン灯100W・250Wにつきましては、こちらの低温用HID器具用ランプをご使用ください。安定器からランプまでの管灯回路長は、50m以下でかつ、配線静電容量5.0nF以下 (100形の管灯回路長は、25m以下でかつ、配線静電容量2.5nF以下) であることを確認してご使用ください。(VVF-3Cは50mで配線容量が約5.0nFです。)
  • 周囲温度-40℃~+40℃の範囲でご使用ください。 安定時間は約5分です。 再始動時間は約10分です。ランプから近距離のところで長時間作業をしたり、ランプを直視することは避けてください。日焼けをしたり目を痛めたりする場合があります。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電球・ランプ
種類
その他
口金
E26
全光束(lm)
7000
寸法(mm)
外管径:70
長さ(mm)
175
種別
100形 透明形
定格寿命(h)
6000
使用電圧(V)
115
色温度(K)
4000
平均演色評価数(Ra)
55
定格入力電流(A)
1.0

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト