17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スカイビーム 片口金 E形

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スカイビーム 片口金 E形

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MT1000S/BH/D/N

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・演色性が高くコンパクトな光源です。片口金PG形は、点灯方向が自由で下面開放形の器具に使用でき、紫外放射を抑え褪色を防止します。
・光色も豊富に揃っており、商業施設などで使用されています。
・また、スポーツ施設などには、大光束が得られる片口金E形・両口金ショートアーク形が揃っています。

ご注意

  • 必ず専用の器具・安定器でご使用ください。安定時間は約8分、再始動時間は約10分です。 周囲温度-20℃(1000形は-40℃)~+40℃の範囲でご使用ください。 ランプから近距離のところで長時間作業をしたり、ランプを直視することは避けてください。日焼けをしたり目を痛めたりする場合があります。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電球・ランプ
種類
その他
口金
E39
全光束(lm)
75000
寸法(mm)
外管径:100
長さ(mm)
380
種別
1000形 透明形
定格寿命(h)
6000
使用電圧(V)
125
色温度(K)
6000
平均演色評価数(Ra)
90
定格入力電流(A)
9.5

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト