17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セラメタプレミアSPD 片口金 E形

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

セラメタプレミアSPD 片口金 E形

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MT150C-LW-SPD

2020年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・白色光源で130lm/Wの高効率を実現します(200形)。
・マルチハロゲン灯(MF400L/BUSC/N)に比べ約1.4倍の高効率で、約47%の省エネが可能です。
・点灯方向が自由で、工場・倉庫・体育館などの高天井照明、道路・トンネルなどの交通照明、街路・広場・ライトアップなどの景観照明など、幅広い用途にお応えできます。
・光速減退が少ないです。
・約18000時間の長寿命です。
・色温度2800K・3800Kの2光色です。

ご注意

  • 必ず専用の器具・電子安定器でご使用ください。周囲温度-20℃~+40℃の範囲でご使用ください。ランプから近距離のところで長時間作業をしたり、ランプを直視することは避けてください。日焼けをしたり目を痛めたりする場合があります。安定時間は約3分、再始動時間は約3分(150形)、約5分(200形)です。点灯方向は自由ですが、水平点灯に比べ垂直点灯は若干明るさが低下します。点灯方向により光色が変化します。垂直点灯の場合は水平点灯に比べて色温度が低くなる傾向があります。 ランプ個々には光色のばらつきや、点灯中若干の光色の変化がありますが異常ではありません。また照明効果の面では実用上問題ありません。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電球・ランプ
種類
その他
口金
E26
全光束(lm)
18000
寸法(mm)
外管径:40
長さ(mm)
177
種別
150形 透明形
定格寿命(h)
18000
使用電圧(V)
90
色温度(K)
2800
平均演色評価数(Ra)
50
定格入力電流(A)
1.7

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト