17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セラメタ 片口金 E形

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

セラメタ 片口金 E形

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MT70CE-LW/N

2020年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・セラミック発光管採用のコンパクトなHIDランプです。
・点灯時の色シフトが少なく、高効率・高演色で光色のばらつきを低減します。
・定格寿命も16000時間(電子安定器の場合)と長寿命でランプ交換の手間が少なくなります。
・電子安定器での特性です。
・銅鉄安定器の場合、定格寿命は12000時間になります。
・UVカット機構の採用により、紫外放射を大幅にカットです。
・展示商品などの変色・色あせを抑制します。
・最高水準の演色性です。(150形)
・選べる3光色です。
・銅鉄安定器と電子安定器のどちらも使用可能です。
・100lm/Wの高いランプ効率です。(MT150CE-W/N)

ご注意

  • 必ず専用の器具・安定器でご使用ください。周囲温度-10℃~+40℃の範囲でご使用ください。ランプから近距離のところで長時間作業をしたり、ランプを直視することは避けてください。日焼けをしたり目を痛めたりする場合があります。安定時間は約4分、再始動時間は約8分です。点灯方向は自由です。点灯方向により光色(色温度)が若干変化します。(水平点灯の場合は垂直点灯に比べて色温度が低くなります。)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電球・ランプ
種類
その他
口金
E26
全光束(lm)
6700
寸法(mm)
外管径:30
長さ(mm)
125
種別
70形 透明形
定格寿命(h)
16000
使用電圧(V)
85
色温度(K)
3000
平均演色評価数(Ra)
90
定格入力電流(A)
0.86

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト