17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セラメタプレミアS 片口金 E形

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

セラメタプレミアS 片口金 E形

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MT35CE-LW29-EU/N

2020年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・器具の前面ガラスが不要となる3重管構造で、かつ非常にコンパクトです。
・丸型発光管を採用し、最高水準の演色性とランプ効率を両立しています。
・定格寿命は12000・15000時間と長寿命でランプ交換の手間も省けます。
・しかもランプの脱着が確実・容易なE口金を採用します。
・UVカット機構の採用により紫外放射を大幅にカット、展示商品等の変色・色あせを抑制します。
・光束維持率70%です。
・2900K・3000K・3500K・4200Kの4光色を品揃えします。(100形を除く)

ご注意

  • 必ず専用の器具・電子安定器でご使用ください。周囲温度-10℃〜+40℃の範囲でご使用ください。ランプから近距離のところで長時間作業をしたり、ランプを直視することは避けてください。日焼けをしたり目を痛めたりする場合があります。安定時間は約3分、再始動時間は約8分です。点灯方向は自由です。点灯方向により光色(色温度)が若干変化します。組み込まれる器具や照射角度によって、照射面中央部と周辺部の色が若干異なって見える場合があります。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電球・ランプ
種類
その他
口金
EU10
全光束(lm)
3400
寸法(mm)
外管径:22
長さ(mm)
109
種別
35形 透明形
定格寿命(h)
12000
使用電圧(V)
85
色温度(K)
2900
平均演色評価数(Ra)
93
定格入力電流(A)
0.46

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト