17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

非常灯用ハロゲン電球 E11口金

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

非常灯用ハロゲン電球 E11口金

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

JBD100V45WN/P/E

2020年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・非常用照明器具専用のハロゲン電球です。
・高照度タイプの電源別置型非常用照明器具に使用されています。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電球・ランプ
種類
その他
消費電力(W)
45
口金
E11
全光束(lm)
550
バルブ径(mm)
11
長さ(mm)
67
種別
100V、45形
定格寿命(h)
200
色温度(K)
2750
質量(g)
10
光中心距離(mm)
64

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト