17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

光学機器用ハロゲン電球 G6.35口金 JCD100V250WC-T

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

光学機器用ハロゲン電球 G6.35口金

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

JCD100V250WC-T

2020年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・高色温度、しかもコンパクトなコイル設計で発光部が小さく配光の制御が容易。
・ホームビデオのカメラ撮影用。

ご注意

  • 密閉型器具でご使用ください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電球・ランプ
種類
その他
消費電力(W)
250
口金
G6.35
全光束(lm)
6500
バルブ径(mm)
15
長さ(mm)
48
種別
T形、250形
定格寿命(h)
100
色温度(K)
3200
質量(g)
5
JANコード
4902704315571

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト