17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スタジオ用ハロゲン電球 バイポスト形(片口金形) GX16口金

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スタジオ用ハロゲン電球 バイポスト形(片口金形) GX16口金

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

JP100V1000WB/G

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・舞台やスタジオの照明では、テレビカメラの感度に合致し、しかも照明効果を高めるために、色温度が高く高効率のランプが要求されます。
・これらのニーズを満足するように設計されたスタジオ用ハロゲン電球は色温度が3050K~3400Kと高く、寿命末期まで色温度の変化や光束減退がほとんどありません。

ご注意

  • 点灯方向に制限があります。密閉型器具でご使用ください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電球・ランプ
種類
その他
消費電力(W)
1000
口金
GX16
全光束(lm)
23000
バルブ径(mm)
36
長さ(mm)
125
種別
1000形
定格寿命(h)
500
色温度(K)
3050
質量(g)
108
光中心距離(mm)
85

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト