17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニハロゲン電球 12V用 EZ10口金

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミニハロゲン電球 12V用 EZ10口金

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

J12V50WAS/EZ

2020年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い照明用光源として使用されています。

ご注意

  • 12V用はダウントランス(100V/12V)内蔵形器具でご使用ください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電球・ランプ
種類
その他
消費電力(W)
50
口金
EZ10
全光束(lm)
950
バルブ径(mm)
10
長さ(mm)
52
種別
50形
定格寿命(h)
3000
色温度(K)
2900
質量(g)
8
光中心距離(mm)
27.5

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト