17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニハロゲン電球 12V用 G4口金 J12V20WAS

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミニハロゲン電球 12V用 G4口金

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

J12V20WAS

2020年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い照明用光源として使用されています

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電球・ランプ
種類
その他
消費電力(W)
20
口金
G4
全光束(lm)
320
バルブ径(mm)
8
長さ(mm)
30
種別
20形
定格寿命(h)
2500
色温度(K)
2800
質量(g)
1
光中心距離(mm)
22

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト