17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニハロゲン電球 220V用 E11口金

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミニハロゲン電球 220V用 E11口金

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

JD220V250W-P/E

2020年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・商用電圧で使用できる片口金形のハロゲン電球です。
・店舗や施設などのスポットライトやダウンライトなどに幅広く使用されています。
・楕円発光管採用で消費電力を約23%削減します。
・開放型器具にも使用可能です。

ご注意

  • 500形は密閉型器具でご使用ください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電球・ランプ
種類
その他
消費電力(W)
250
口金
E11
全光束(lm)
4250
バルブ径(mm)
15
長さ(mm)
83
種別
250形
定格寿命(h)
1000
色温度(K)
2900
質量(g)
16
光中心距離(mm)
61

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト