17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイクロビーム 12V用 GU5.3口金

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダイクロビーム 12V用 GU5.3口金

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

JR12V20WKM/5-H2

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・光を反射し熱線を透過させるダイクロイックミラーと組み合わせた、反射鏡付のハロゲン電球です。
・生鮮食料品や服飾・美術工芸品など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。

ご注意

  • 12V用はダウントランス(100V/12V)内蔵形器具でご使用ください

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電球・ランプ
種類
その他
消費電力(W)
20
口金
GU5.3
寸法(mm)
ミラー径:36
長さ(mm)
44.5
種別
50ミリ径 20形 中角
定格寿命(h)
3000
中心光度(cd)
1450
色温度(K)
3000
質量(g)
40
ビーム角(度)
20

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト