17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐振電球 110V用・E26口金

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

耐振電球 110V用・E26口金

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RC110V20W-C/D

2020年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・振動・衝撃に強いフィラメント構造の電球です。
・車両や工場など、振動の多い場所で使用できるように設計されています。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電球・ランプ
種類
その他
消費電力(W)
20
口金
E26
全光束(lm)
140
バルブ径(mm)
55
長さ(mm)
98
種別
55ミリ径 20形
定格寿命(h)
1000
質量(g)
34
ガラス仕上げ
クリア
JANコード
4984824881358

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト