17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電照用電球〈みのり〉 E26口金

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電照用電球〈みのり〉 E26口金

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

K-RD100V40W/D

2020年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・いちごや菊などの電照栽培に適した電球です。
・バルブ内面にアルミニウムを真空蒸着して反射鏡とし、さらにシリカ粒子の静電塗装によるホワイトのガラス仕上げで、広い範囲を明るさのムラが少なく照明できるように設計します。

ご注意

  • 電球に直接雨水や水滴がかからないようにしてください。必ず防水ソケットでご使用ください。ハウスの天井面は従来の電球より暗くなりますが、電照効果は変わりません。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電球・ランプ
種類
その他
消費電力(W)
40
口金
E26
全光束(lm)
445
バルブ径(mm)
60
長さ(mm)
105
種別
60ミリ径 40形
定格寿命(h)
1000
中心光度(cd)
55(最大光度160)
質量(g)
34
ガラス仕上げ
ホワイト

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト