ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

SAWHORSE 作業台組立キット

通常単価(税別)
1,334
税込単価
1,467
通常出荷日:3日目

ツーバイ材を使って作業台へ変身、ボルト2本で簡単に組立てられます。【特長】・作業に合った天板幅の材料が...

詳細を確認
  • 組立前に固定版やボルトに亀裂などの不備がないかをご確認ください。組立後、作業台にぐらつきなどが内容にご確認ください。作業台の上には重量物は置くと破損する恐れがありますので置かないで下さい。組立完了後、脚部に補強版を取り付けるとより安定性が高まります。

型番:

4977292310864
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4977292310864の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他作業台
組立/完成
組立式
JANコード
4977292310864
組立てに必要な工具・材料
天板穴あけ用木工ドリル8mm・18mm、2×4材(脚4本分)、ツーバイ材(天板)
セット内容付属品
クサビ2個、固定盤2個、ボルト2個、蝶型ナット2個
パッケージ幅(mm)
210
パッケージ高さ(mm)
220
パッケージ奥行き(mm)
70
パッケージ重量(g)
1000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4977292310864
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,334
( 1,467 )
3日目

詳細情報

基本情報

ツーバイ材を使って作業台へ変身、ボルト2本で簡単に組立てられます。
【特長】
・作業に合った天板幅の材料が選べます
【用途】
・作業台組立てキット

ご注意

  • 組立前に固定版やボルトに亀裂などの不備がないかをご確認ください。組立後、作業台にぐらつきなどが内容にご確認ください。作業台の上には重量物は置くと破損する恐れがありますので置かないで下さい。組立完了後、脚部に補強版を取り付けるとより安定性が高まります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SAWHORSE 作業台組立キットの型番4977292310864のページです。 型番4977292310864に関する仕様情報を記載しております。
SAWHORSE 作業台組立キットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SAWHORSE 作業台組立キット
軽量作業台KKタイプ 組立式
軽量作業台(3段キャビネット付) 組立式
中量立作業台KTDタイプ(組立式)
中量作業台KBタイプ(移動式、組立式)
中量作業台CBタイプ(移動式、組立式)
メーカーE-Valueサカエトラスコ中山サカエサカエサカエ
通常価格1,33430,131 -80,798 -44,985 -69,672 -54,639 -
通常出荷日3日目3日目〜2日目〜3日目3日目3日目
商品タイプその他作業台軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
組立/完成組立式組立式組立式組立式組立式組立式
JANコード4977292310864-----
組立てに必要な工具・材料天板穴あけ用木工ドリル8mm・18mm、2×4材(脚4本分)、ツーバイ材(天板)-----
セット内容付属品クサビ2個、固定盤2個、ボルト2個、蝶型ナット2個-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング