ファクトリーサプライ用品技術窓口

チェーンブロック 1トン

通常単価(税別)
15,179
税込単価
16,697
通常出荷日:3日目

重量物の吊り上げに便利です。【特長】・軽量でコンパクトタイプですチェーンはドイツ製です

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手動チェンブロック
  • 定格荷重 (t)
    1
  • 標準揚程 (m)
    2.5
  • 手引力 (N・m)
    353
  • JANコード
    4977292220002
  • パッケージ幅 (mm)
    280
  • パッケージ高さ (mm)
    200
  • パッケージ奥行き (mm)
    190
  • パッケージ重量 (g)
    11600

ご注意

  • この商品は揚程の変更はできません。

型番:

HS-C1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HS-C1の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動チェンブロック
定格荷重(t)
1
標準揚程(m)
2.5
手引力(N・m)
353
JANコード
4977292220002
パッケージ幅(mm)
280
パッケージ高さ(mm)
200
パッケージ奥行き(mm)
190
パッケージ重量(g)
11600
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
HS-C1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,179
( 16,697 )
3日目

詳細情報

基本情報

重量物の吊り上げに便利です。
【特長】
・軽量でコンパクトタイプです
チェーンはドイツ製です

ご注意

  • この商品は揚程の変更はできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーンブロック 1トンの型番HS-C1のページです。 型番HS-C1に関する仕様情報を記載しております。
チェーンブロック 1トンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーンブロック 1トン
ステンレスチェーン
チェーンブロック YCB1000
チェーンホイスト OCHシリーズ
チェンブロック スーパー100 (メッキ仕様・SUSチェーン)
チェンブロック パワーホイストマン
メーカーE-Valueスリーエッチスリーエッチオーエッチ工業象印象印
通常価格15,17979,04513,48912,380 -111,111 -76,284 -
通常出荷日3日目5日目6日目1日目〜1日目〜11日目
商品タイプ手動チェンブロック手動チェンブロック-手動チェンブロック手動チェンブロック手動チェンブロック
定格荷重(t)10.51---
標準揚程(m)2.52.52.5-2.55
手引力(N・m)353-----
JANコード4977292220002-----

手動チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト