17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

木柄皮スキ ステンレス

通常単価(税別)
398
税込単価
438
通常出荷日:3日目

刃部は、サビに強いステンレス製です。【特長】・42mm幅の皮スキです。【用途】・塗料はがし、汚れ落とし...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スクレーパー
  • 幅 (mm)
    42
  • JANコード
    4977292813563
  • パッケージ幅 (mm)
    45
  • パッケージ高さ (mm)
    185
  • パッケージ奥行き (mm)
    15
  • パッケージ重量 (g)
    80

型番:

4977292813563
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4977292813563の仕様・寸法情報

商品タイプ
スクレーパー
幅(mm)
42
JANコード
4977292813563
パッケージ幅(mm)
45
パッケージ高さ(mm)
185
パッケージ奥行き(mm)
15
パッケージ重量(g)
80
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
4977292813563
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
398
( 438 )
3日目

詳細情報

基本情報

刃部は、サビに強いステンレス製です。
【特長】
・42mm幅の皮スキです。
【用途】
・塗料はがし、汚れ落とし用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木柄皮スキ ステンレスの型番4977292813563のページです。 型番4977292813563に関する仕様情報を記載しております。
木柄皮スキ ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木柄皮スキ ステンレス
木柄皮スキ ステンY型 斜
特厚刃ステンレススクレーパー 2ホングミ
SGステンレススクレーパー 3ボングミ
木柄皮すき
ステンレス皮スキ 直
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-Valueハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格398398988988450251
通常出荷日3日目3日目4日目在庫品1日目4日目4日目
商品タイプスクレーパースクレーパースクレーパースクレーパーその他その他
幅(mm)4260128147--
JANコード4977292813563497729281357049772921795774977292179072--
パッケージ幅(mm)4565----
パッケージ高さ(mm)185180----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト