17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

木柄皮スキ ステンY型 斜

通常単価(税別)
398
税込単価
438
通常出荷日:3日目

刃部は、サビに強いステンレス製です。【特長】・60mm幅の皮スキです。【用途】・塗料はがし、汚れ落とし...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スクレーパー
  • 幅 (mm)
    60
  • JANコード
    4977292813570
  • パッケージ幅 (mm)
    65
  • パッケージ高さ (mm)
    180
  • パッケージ奥行き (mm)
    15
  • パッケージ重量 (g)
    90

型番:

4977292813570
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4977292813570の仕様・寸法情報

商品タイプ
スクレーパー
幅(mm)
60
JANコード
4977292813570
パッケージ幅(mm)
65
パッケージ高さ(mm)
180
パッケージ奥行き(mm)
15
パッケージ重量(g)
90
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
4977292813570
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
398
( 438 )
3日目

詳細情報

基本情報

刃部は、サビに強いステンレス製です。
【特長】
・60mm幅の皮スキです。
【用途】
・塗料はがし、汚れ落とし用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木柄皮スキ ステンY型 斜の型番4977292813570のページです。 型番4977292813570に関する仕様情報を記載しております。
木柄皮スキ ステンY型 斜のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木柄皮スキ ステンY型 斜
木柄皮スキ ステンレス
SGステンレススクレーパー 3ボングミ
特厚刃ステンレススクレーパー 2ホングミ
Y型皮すき 木柄
木柄皮すき Y型
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-Valueハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格398398988988409450
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目4日目4日目3日目
商品タイプスクレーパースクレーパースクレーパースクレーパーその他その他
幅(mm)6042147128--
JANコード4977292813570497729281356349772921790724977292179577--
パッケージ幅(mm)6545----
パッケージ高さ(mm)180185----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト