ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

小判型ブラシ

小判型ブラシ EA109B-95
通常単価(税別)
722
税込単価
794
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

型番:

EA109B-95
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA109B-95の仕様・寸法情報

材質
ステンレス
ブラシサイズ
52×145mm
毛丈
22mm
線径
0.15mm
7行
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA109B-95

材質

ブラシサイズ

毛丈

最小発注数量
ステンレス
52×145mm
22mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
722
( 794 )
2日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小判型ブラシの型番EA109B-95のページです。 型番EA109B-95に関する仕様情報を記載しております。
小判型ブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小判型ブラシ
洗浄ブラシ (伸縮型アルミハンドル付)
ディッシュブラシ HACCP対応 レッド
ディッシュブラシ HACCP対応 グリーン
ディッシュブラシ HACCP対応 イエロー
大型ブラシ(整地用)
メーカーエスコエスコトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山エスコ
通常価格7224,2292,4202,4202,42010,800 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
線径0.15mm-----
7行-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト