17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

帆布製電工腰袋

通常単価(税別)
1,166
税込単価
1,283
通常出荷日:3日目

洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。【特長】・軽量で丈夫です。・さまざまな道具...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • サイズ (mm)
    200×90×255
  • 材質
    帆布
  • パッケージ幅 (mm)
    200
  • パッケージ高さ (mm)
    260
  • パッケージ奥行き (mm)
    60
  • パッケージ重量 (g)
    230

ご注意

  • バックル、リベットなどの金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど、異常のまま使用しないで下さい。腰をかがめたり、飛び跳ねたりすると工具が脱落する恐れがありますので、市販の安全コードと併用してください。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけて使用しないでください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

最小発注数量
ブラック
4977292149013
5個
-
-
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,166
( 1,283 )
3日目
1,166
( 1,283 )
3日目

詳細情報

基本情報

洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。
【特長】
・軽量で丈夫です。
・さまざまな道具の携帯に便利です。
【用途】
・帆布製電工腰袋。

ご注意

  • バックル、リベットなどの金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど、異常のまま使用しないで下さい。腰をかがめたり、飛び跳ねたりすると工具が脱落する恐れがありますので、市販の安全コードと併用してください。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけて使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帆布製電工腰袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帆布製電工腰袋
腰袋 3段
腰袋 ホルダー付きEKD-3Dシリーズ
釘袋 ホルダー付き
革釘袋 ホルダー付き
ツールキャリーバッグスクエア
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-Value
通常価格1,1661,408 -1,4081,839 -2,9933,157
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜3日目3日目3日目
商品タイプ箱・ケース
商品用途ツールバッグツールバッグツールバッグツールバッグツールバッグキャリーバッグ
サイズ(mm)200×90×255230×130×240230×130×240300×100×250240×40×320210×210×210
材質帆布ポリエステルポリエステルポリエステル牛革ポリエステルEVA
パッケージ幅(mm)200230230300330260
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト