ファクトリーサプライ用品技術窓口

革釘袋 ホルダー付き

通常単価(税別)
2,993
税込単価
3,292
通常出荷日:3日目

牛床革製で耐久性抜群です。【特長】・摩耗、熱に強いです・ヨレ防止にボード補強を施しています・釘、ビスの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • サイズ (mm)
    240×40×320
  • ホワイト・ブラック
  • JANコード
    4977292148993
  • 材質
    牛革
  • パッケージ幅 (mm)
    330
  • パッケージ高さ (mm)
    320
  • パッケージ奥行き (mm)
    40
  • パッケージ重量 (g)
    410

ご注意

  • リベットなどの金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど、異常のまま使用しないで下さい。火気、薬品等に近づけて使用しないでください。

型番:

EMK-3MH-N
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EMK-3MH-Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールバッグ
サイズ(mm)
240×40×320
ホワイト・ブラック
JANコード
4977292148993
材質
牛革
パッケージ幅(mm)
330
パッケージ高さ(mm)
320
パッケージ奥行き(mm)
40
パッケージ重量(g)
410

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EMK-3MH-N
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,993
( 3,292 )
3日目

詳細情報

基本情報

牛床革製で耐久性抜群です。
【特長】
・摩耗、熱に強いです
・ヨレ防止にボード補強を施しています
・釘、ビスの収納に最適です
・ホルダー付で柄の長い道具にも最適です
【用途】
・ホルダー付釘袋

ご注意

  • リベットなどの金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど、異常のまま使用しないで下さい。火気、薬品等に近づけて使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

革釘袋 ホルダー付きの型番EMK-3MH-Nのページです。 型番EMK-3MH-Nに関する仕様情報を記載しております。
革釘袋 ホルダー付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
革釘袋 ホルダー付き
ツールキャリーバッグハンディ
ツールキャリーバッグスクエア
ポップアップバッグ 丸 ミニ
ポップアップバッグ 丸 L
ツールキャリーバッグ(ステンレスパイプハンドル)
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-Value
通常価格2,9933,1573,1579624,1113,591
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目在庫品1日目
商品タイプ箱・ケース箱・ケース箱・ケース
商品用途ツールバッグキャリーバッグキャリーバッグツールバッグツールバッグキャリーバッグ
サイズ(mm)240×40×320270×210×350210×210×210幅150×高さ180幅420×高さ450420x220x260
ホワイト・ブラックブラック・レッドブラック・レッド---
JANコード497729214899349772921659694977292165952497729216617149772921504394977292166799

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト